Komplettes Desktop-Gehäuse, PropacPRO, ungeschirmt, 3 HE, 84 TE, 266 mm
- Tischgehäuse, vorkonfektioniert gemäß IEC 60297-3-101 für 19-Zoll Komponenten
- ungeschirmt
- Lüftungsschlitze im Bodenblech
- Rückwand mit Perforation
- Konform mit DIN EN 62368-1
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: PropacPRO
- Typ: Gehäuse für 19''-Komponenten
- Höhe: 3 HE
- Höhe: 155,5 mm
- Nutzbare Höhe: 112,3 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 470,3 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 266 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: einteilig
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
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
Das nVent SCHROFF PropacPRO Gehäuse bietet elektronischen Schutz für 19-Zoll Baugruppen wie Kassetten und Europakarten. Der Rahmen aus Aluminiumdruckguss und Profilseitenwände garantieren eine robuste Lösung. Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehörsortiment erhältlich.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schrankgestell, Al-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 | 1 | |
2 | Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, pulverbeschichtet, RAL 9006 | 2 | |
3 | Deckblech, Al, 1 mm, Innenseiten leitfähig, Sichtfläche gepulvert, RAL 9006, mit Erdungsfahne | 1 | |
4 | Bodenblech, Al, 1 mm, Innenseiten leitfähig, Sichtfläche gepulvert, RAL 9006, mit Erdungsfahne, Bodenplatte mit 4 Reihen an Lüftungsschlitzen | 1 | |
5 | Rückseitige Abschlussleiste, ABS, RAL 7016, UL 94 V-0; kann als Fuß für vertikalen Einsatz verwendet werden. | 2 | |
8 | Gehäusefuß mit Rutschsicherung, PC, schwarz, UL 94 V-0 (20603-002) | 4 | |
9 | Seitliche Blende, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, sichtbare Oberfläche lackiert, RAL 7016 mit EMV-Dichtung (Textil) | 2 | |
10 | Modulschiene, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, mit vormontierten Gewindestreifen, St, M2,5 | 2 | |
11 | Modulschiene hinten, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, mit vormontierten Gewindestreifen, St, M2,5 und Isolierstreifen, PBT, UL 94 V-0 (zur direkten Leiterplatten-Befestigung) | 2 | |
13 | Rückwand mit Perforation, Al, eloxiert, 2,5 mm | 1 | |
14 | Stützstrebe für Rückwand, Zn-Druckguss | 4 | |
15 | Führungsschiene für Leiterplattenlänge 160 mm, PBT, UL 94 V-0, 20 Stück | 20 | |
16 | Erdungssatz | 1 | |
17 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .