Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Komplettes Desktop-Gehäuse, PropacPRO, ungeschirmt, 3 HE, 28 TE, 326 mm

  • Tischgehäuse, vorkonfektioniert gemäß IEC 60297-3-101 für 19-Zoll Komponenten
  • ungeschirmt
  • Lüftungsschlitze im Bodenblech
  • Rückwand mit Perforation
  • Konform mit DIN EN 62368-1
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Gehäuse
  • Produktfamilie: PropacPRO
  • Typ: Gehäuse für 19''-Komponenten
  • Höhe: 3 HE
  • Höhe: 155,5 mm
  • Nutzbare Höhe: 112,3 mm
  • Breite: 28 TE
  • Breite (mm): 185,9 mm
  • Nutzbare Breite: 148 mm
  • Tiefe: 326 mm
  • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
  • Traglast: 25 kg
  • Schutzart: IP20
  • Konstruktion des Frontrahmens: einteilig
  • Kühloption: Nein
  • Spezifikation: IEC 60297-3-101
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Modulschiene
Modulschienen, hinten, Typ AB, für Rear I/O-Leiterplatten-Führungen, 28 TE
Artikelnummer: 34561-528
64571006.tif image
Torx-Linsenkopfschraube, M4 x 14, 100 Stück
Artikelnummer: 24571-371
64571007.tif image
Torx-Linsenkopfschraube, M4 x 10, 100 Stück
Artikelnummer: 24571-372
Montageplatte
Montageplatte für Gehäuse und Baugruppenträger, 28 TE, 160 mm Leiterplattenlänge
Artikelnummer: 34562-745
Frontabdeckhaube
Fronthaube, PropacPRO, unten mit Scharnier, 3 HE, 28 TE
Artikelnummer: 24576-080
PropacPRO Fuß für hintere Abdeckhaube
Fuß für hintere Abdeckhaube, PropacPRO, schwarz, 3 HE
Artikelnummer: 24576-393
PropacPRO Luftfilter
PropacPRO Luftfilter, 28 TE
Artikelnummer: 24576-093
Bandgriff
Gurtgriff universal, Breite 25 mm, 230 mm
Artikelnummer: 20850-249
Kabelhalter
Kabelaufwicklung für Gehäuse (PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO)
Artikelnummer: 24575-800

Empfohlene Produkte

Guide rail Type Standard 160mm
Führungsschiene Typ Standard, PC, 220 mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-002
Guide Rail Type Accessorie
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Artikelnummer: 64568-006
Zwischenwand
EuropacPRO Zwischenwand, 3 HE, 220 mm
Artikelnummer: 34562-762
Luftschottblech
Luftleitblech ohne Frontplatte, 3 HE, 4 TE, Tiefe 220 mm
Artikelnummer: 34562-824
Kunststofffuß
Gehäusefuß mit Aufsteller, für alle Gehäuse, Kunststoff,
RAL 7016
Artikelnummer: 20603-002

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Das nVent SCHROFF PropacPRO Gehäuse bietet elektronischen Schutz für 19-Zoll Baugruppen wie Kassetten und Europakarten. Der Rahmen aus Aluminiumdruckguss und Profilseitenwände garantieren eine robuste Lösung. Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehörsortiment erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • EN 62368-1

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Schrankgestell, Al-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 1
2 Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, pulverbeschichtet, RAL 9006 2
3 Deckblech, Al, 1 mm, Innenseiten leitfähig, Sichtfläche gepulvert, RAL 9006, mit Erdungsfahne 1
4 Bodenblech, Al, 1 mm, Innenseiten leitfähig, Sichtfläche gepulvert, RAL 9006, mit Erdungsfahne, Bodenplatte mit 4 Reihen an Lüftungsschlitzen 1
5 Rückseitige Abschlussleiste, ABS, RAL 7016, UL 94 V-0; kann als Fuß für vertikalen Einsatz verwendet werden. 2
8 Gehäusefuß mit Rutschsicherung, PC, schwarz, UL 94 V-0 (20603-002) 4
9 Seitliche Blende, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, sichtbare Oberfläche lackiert, RAL 7016 mit EMV-Dichtung (Textil) 2
10 Modulschiene, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, mit vormontierten Gewindestreifen, St, M2,5 2
11 Modulschiene hinten, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, mit vormontierten Gewindestreifen, St, M2,5 und Isolierstreifen, PBT, UL 94 V-0 (zur direkten Leiterplatten-Befestigung) 2
13 Rückwand mit Perforation, Al, eloxiert, 2 mm 1
14 Stützstrebe für Rückwand, Zn-Druckguss 4
15 Führungsschiene für Leiterplattenlänge 160 mm, PBT, UL 94 V-0, 10 Stück 10
16 Erdungssatz 1
17 Befestigungs­material 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink