CompacPRO Erdungssatz
- Der Erdungssatz ermöglicht die VDE‐gerechte Erdung der Gehäuse nach:
DIN EN 50178/VDE 0160
DIN EN 62368-1/VDE 0805
DIN EN 61010‐1 /VDE 0411 Teil 1 DIN EN 61010‐1A2 /VDE 0411 Teil 1/A1 - VDE-Prüfung durchgeführt
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Erdungssatz
- Produktfamilie: CompacPRO
- Typ: Erdungssatz
- Passend zu: Gehäuse
- Anzahl pro Packung: 1
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
Die Schutzleiteranschlüsse entsprechen: DIN EN 50178, VDE 0160 DIN EN 62368-1, VDE 0805 DIN EN 61010‐1, VDE 0411 Teil 1 DIN EN 61010‐1A2, VDE 0411 Teil 1/A1.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Erdungssatz, Cu‐Litze, 1,5 mm², PVC-Nippel, grün/gelb | 1 |
RESSOURCEN
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .