Modulschiene, Mitte , Typ ST-C, 63 TE
- Für 6 HE compacPRO Gehäuse
- Für indirekte Backplanemontage (mit Isolierstreifen)
- Aluminiumprofil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig, ohne TE-Bedruckung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Modulschiene
- Produktfamilie: CompacPRO
- Typ: Typ ST-C
- Breite: 63 TE
- Länge: 325,12 mm
- Anzahl pro Packung: 1
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
Im Lieferumfang enthalten sind die mittleren Modulschienen, 2 Adapter sowie Befestigungsmaterial. Der Bausatz kann für 6 HE CompacPRO Gehäuse verwendet werden und teilt das Gehäuse in 2 x 3 HE Abschnitte auf.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Modulschiene, Typ ST-C, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, eloxiert, Kontaktflächen leitfähig | 1 | |
2 | Adapterblech, Al | 2 | |
3 | Gewindestreifen, M2,5, St, verzinkt | 2 | |
4 | Senkkopfschraube, M4 x 14 | 2 | |
5 | Linsenkopfschraube, M4 x 6 | 4 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .