RatiopacPRO 19" Befestigungswinkel mit Griff zum Umrüsten, 4 HE
- Zum Umrüsten von Gehäusen mit Frontblenden, Frontgriff oder 19-Zoll-Montagewinkel
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Griff
- Typ: Statisch
- Passend zu: Gehäuse
- Griff-Typ: Frontgriff mit 19-Zoll-Montagewinkeln
- Material: Aluminium
- Farbe: Dunkelgrau
- Anzahl pro Packung: 2
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
Mit diesem 19-Zoll-Befestigungswinkel mit Griffen lässt sich das flexible und stabile RatiopacPRO/-AIR-Gehäuse leicht vom 84TE breiten Tischmodell zum 19-Zoll-Einschub umbauen. Das Nachrüsten des neuen Druckgußteils kann ohne Demontage des kompletten Gehäuses erfolgen. Es müssen lediglich die Deckbleche entfernt werden.
Beim Einbau in Schränke oder 19-Zoll-Gehäuse dürfen keine Gleitschienen verwendet werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19" Befestigungswinkel mit Griff, Al-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 | 2 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .