"RatiopacPRO 19"" Rack Mount Case, Retrofittable Shielding With Handles, 4 U, 84 HP, 495 mm"
- Gehäuse zum individuellen Ausbau mit 19-Zoll-Norm- Komponenten oder spezifischem Innenausbau, z.B. mit Montageplatte
- Entwickelt für Einführungs-/Extraktionsgriffe gemäß IEC 60297-3-102 und IEEE 1101.10 für CompactPCI- und VME64x Anwendungen
- Ausführung mit 19-Zoll-Montagewinkel mit Frontgriffen
- EMV-Schirmung nachrüstbar
- Für Kartentiefe 160 mm, 220 mm, 280 mm, und 340 mm (je nach Gehäusetiefe)
- Keine sichtbaren Schrauben, Verkleidungsteile ohne Werkzeug abnehmbar
- Symmetrischer Aufbau, identische Front- und Rückseite
- Konform mit DIN EN 62368-1
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 4 HE
- Höhe: 177 mm
- Nutzbare Höhe: 156,8 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 495,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
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
Das RatiopacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Diese Gehäuseausführung bietet Montagewinkel und Griffe zur Montage in einen 19-Zoll-Schrank.
Modifizierungen (Sonderfarben oder -größen)
Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche in Dach, Bodenplatte oder Seitenwänden).
Montageservice ab 1 Stück.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Seitenwand, AI,, 2 mm, passiviert | 2 | |
2 | Seitenblech, Al, 1 mm, Sichtflächen gepulvert, RAL 9006 | 2 | |
3 | Rückblende, Al-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 | 2 | |
3d | 19-Zoll-Montagewinkel mit Griff, Al-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 | 2 | |
4 | Modulschiene, Typ H-LD, Al, sichtbare Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 7016, Modulschiene mit Perforation an der Vorderseite unten montiert, vorbereitet für IEEE Anwendungen (Ein- / Aushebelgriffe) | 1 | |
4a | Modulschiene, Typ H-LD, Al, sichtbare Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 7016 | 3 | |
11 | Deck- und Bodenblech, Al, 1 mm, Innenseiten leitfähig., Sichtflächen gepulvert, RAL 9006, mit Erdungsfahne, Bodenblech mit Lüftungswaben | 2 | |
12 | Gehäusefuß mit Rutschsicherung, UL 94 V-0, PC schwarz | 4 | |
13 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .