Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Frontgriff zum Nachrüsten für RatiopacPRO, RAL 7016, 5 HE

  • Zum Umrüsten von Gehäusen mit Frontblende oder 19"‐Befestigungswinkel
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Griff
  • Typ: Statisch
  • Passend zu: Gehäuse
  • Griff-Typ: Frontgriff
  • Material: Aluminium
  • Farbe: Grau
  • Anzahl pro Packung: 2

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Empfohlene Produkte

19 Befestigungsmaterialsatz
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 8 Stück
Artikelnummer: 21100-435

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Der Frontgriff ermöglicht eine leichtere Handhabung eines RatiopacPRO/ RatiopacPRO AIR-Gehäuses.
Nach Abnahme der Deckbleche lässt sich das bisher montierte Druckgußteil sehr einfach abschrauben und durch den neue Griff ersetzen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Frontgriff, Al-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 2

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink