RatiopacPRO EMV-Abschirmungs-Kit, Seitenplatte zur Abdeckplatte, 495 mm
- Zur horizontalen EMV-Schirmung zwischen Seitenwänden und Abdeckblechen.
- Lieferumfang ausreichend für ein Gehäuse.
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Abschirmungs-Kit
- Produktfamilie: RatiopacPRO; RatiopacPRO Air
- Material: Edelstahl
- Anzahl pro Packung: 4
- Tiefe: 495 mm
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
Zur EMV-Abschirmung zwischen Seitenwand und Abdeckplatte. Die Edelstahl-Dichtung wird an der Abdeckung montiert und berührt die Seitenwände.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Kontaktstreifen, Stahl, rostfrei | 4 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .