RatiopacPRO EMV-Abschirmungs-Kit, Frontplatte zu Seitenwand, 5 HE
- Zur vertikalen EMV‐Schirmung zwischen Baugruppen und Seitenwand
- Lieferumfang ausreichend für ein Gehäuse.
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Abschirmungs-Kit
- Produktfamilie: RatiopacPRO; RatiopacPRO Air
- Material: Leitfähiges Nylon
- Anzahl pro Packung: 4
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
Zur vertikalen EMV‐Schirmung zwischen Baugruppen und Seitenwand. Die Halterung kann an die Seitenwand geschraubt werden und nimmt Textil- oder Edelstahl-Abschirmungen auf.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | EMV‐Trägerleiste, Aluminium-Profil, farblos chromatiert | 4 | |
2 | EMV-Dichtung (Textil), Kern: Schaumstoff, Mantel: Textilmantel mit CuNi-Beschichtung | 2 | |
3 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .