Frontgriff Bausatz zum Nachrüsten, RAL 7016, für RatiopacPRO Air 4 / 5 HE
- Zum Umrüsten von Gehäusen mit Frontblende oder 19"‐Befestigungswinkel
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Griff
- Typ: Statisch
- Passend zu: Gehäuse
- Griff-Typ: Frontgriff
- Material: Aluminium
- Farbe: Grau
- Anzahl pro Packung: 2
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
Der Frontgriff ermöglicht eine leichtere Handhabung eines RatiopacPRO/ RatiopacPRO AIR-Gehäuses.
Nach Abnahme der Deckbleche lässt sich das bisher montierte Druckgußteil sehr einfach abschrauben und durch den neue Griff ersetzen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontgriff, Al-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 | 2 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .