EuropacPRO Adapter für rückwärtige Befestigung, DL3 Standard in einem Schrank, 3 HE
- Garantiert Vibrationsfestigkeit bis zu 25 g gemäß IEC 61587 DL3
- Adapter für andere Schrankmodelle auf Anfrage erhältlich.
- Befestigung an der Rückseite des Ruggedized-Baugruppenträgers und der Varistar-Schrankholme.
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Adapter
- Passend zu: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Anzahl pro Packung: 1
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
Adapter zur rückseitigen Befestigung eines Baugruppenträgers nach DL3-Standard in einem Schrank. Er garantiert Schock- und Vibrationsfestigkeit bis zu 25 g.
Adapter kann nicht zusammen mit Eckprofil verwendet werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Halter, 3 HE, St, 1,5 mm, AlZn; Befestigung an Varistar-Schrank | 2 | |
2 | Platte, Al, 3 mm, eloxiert; Befestigung an Baugruppenträger | 2 | |
3 | Montagesatz (19-Zoll-Doppelmontage, Adaptermontage,, robuste Baugruppenträger); Bedienungsanleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .