EuropacPRO Rugged, geschirmter Baugruppenträger Bausatz für Backplane Montage, 19 Zoll, 3HE, 295 mm
- Baugruppenträger mit 19-Zoll Winkel und Seitenwände sind miteinander verbunden (getoxt = kaltverschweisst) zur Erhöhung der Festigkeit, Modulschiene Typ R „Rugged“ mit 3 Lochbefestigung für erhöhte Stabilität (+60 % im Vergleich zur 2 Lochbefestigung „Heavy“ Schienen)
- Aluminium
- Modulschiene hinten zur Leiterplatten-Montage mit Isolierstreifen. Spezielle Adapterschienen ermöglichen den Einbau von Conductioned Cooled Baugruppen.
- Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100,101, - 102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
- EMV-Schirmdämpfung ca. 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz, unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist, Prüfung nach VG 95373 Teil 15
- IP20, nach IEC 60529
- Schock- und vibrationsgetestet nach MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D Schock- und vibrationsfest in alle drei axialen Richtungen
- Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
- Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Ausführungen oder Abmessungen erhältlich. Baugruppenträger können mit Teleskopschienen zur Montage in einem Schrank ausgestattet werden.
- Modulschiene Typ „Rugged“
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 295 mm
- Zur Montage von: Backplane
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Schirmung: Ja
- EMV-Dichtung: Textil
- Traglast: 25 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 25 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11; MIL 167; MIL 810 G; MIL 901 D; IEC 61587 DL3
- Anzahl pro Packung: 1
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
Geschirmter Baugruppenträger mit verstärkten horizontalen Schienen (mit 3 Befestigungsbohrungen, Typ rugged), und Seitenwänden für die Montage von Backplanes
Testberichte im Internet.
Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Seitenwand Typ R, Al, 3 mm, passiviert, mit 19 Zoll Winkel 3,5 mm (getoxt). Für EMC Textildichtung | 2 | |
2 | Frontgriff inkl. Befestigungsmaterial | 2 | |
3 | Eckprofil hinten für EMV-Dichtung (Textil) | 2 | |
4 | Modulschiene vorne (R-KD) | 1 | |
4a | Modulschiene vorne (R-LD) | 1 | |
4b | Modulschiene hinten (H-KD) | 2 | |
4c | Modulschiene, hinten, Mitte (R-ST) | 2 | |
5 | Gewindestreifen (vormontiert) | 6 | |
6 | Lochstreifen (vormontiert) | 2 | |
7 | Isolierstreifen (vormontiert | 2 | |
8 | EMV-Abdeckblech, rugged, mit Abdeckblechverriegelung | 2 | |
9 | EMV-Rückwand | 1 | |
10 | EMV-Dichtung Satz, Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .