EuropacPRO Eckprofil für EMV-Textildichtung für Seitenwand, 6 HE
- Bei rückseitiger Schirmung erforderlich
- Auch als vorderer Abschluss einsetzbar beim Einsatz eines tiefenvariablen 19-Zoll-Winkels
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Rugged
- Passend zu: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Höhe: 265,9 mm
- Anzahl pro Packung: 1
- Verpackungseinheit: Paar
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
Das Eckprofil deckt den Slot zwischen der Seitenwand und der Rückwand eines Baugruppenträgers ab. Wird für eine ordnungsgemäße EMV-Abschirmung benötigt.
EMV-Textildichtung bitte separat bestellen.
Das Eckprofil kann nicht zusammen mit einem Adapter für die Wandmontage verwendet werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Robuster hinterer linker Winkel für EMV Textildichtung, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, gebeizt | 1 | |
2 | Robuster hinterer rechter Winkel für EMV Textildichtung, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, gebeizt | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .