EuropacPRO Abdeckplattenverriegelungssatz
- Zusätzliche Sicherung der rugged Abdeckblech
- Kann mit horizontalem Typ R und H kombiniert werden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Befestigungsmaterial
- Passend zu: Baugruppenträger
- Drehmoment: 0,6 N·m
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
Zusätzliche Sicherung der robusten Abdeckplatte zum Schutz gegen Schock und Vibration. Das Kit wird auf das Deck- oder Bodenblech geschraubt. Ein beweglicher Bolzen rastet unter der Modulschiene ein und sorgt so für zusätzlichen Halt.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Verriegelungsmechanismus für Rugged Deckbleche, Zinkdruckguss, vernickelt | 4 | |
2 | Senkkopfschraube, Stahl, verzinkt, M2.5 x 6, pentaform | 8 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .