EuropacPRO Hutschiene nach DIN 43880 und DIN 60715
- Zur Aufnahme von Modulen nach DIN 43880 und DIN 60715, wie z. B. Sicherungen oder Schutzschalter
- Für Montage am 19-Zoll-Modulträger
- Hutschiene, 430,5 x 35 x 7,5 mm
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Hutschiene
- Produktfamilie: EuropacPRO
- Passend zu: Baugruppenträger
- Material: Stahl; Aluminium
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 441,4 mm
- Tiefe: 37,5 mm
- Anzahl pro Packung: 1
- Höhe: 100 mm
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
Hutschiene zum Aufrasten von Modulen nach DIN 43880 wie Sicherungen oder Schutzschaltern.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Adapterwinkel, Al, 2 mm, eloxiert | 2 | |
2 | Hutschiene, St-Profil, 35/7,5 mm, Länge 430,5 mm, passiviert | 1 | |
3 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .