Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Light, Unshielded, 6 U, 175 mm"

  • Baugruppenträger mit Seitenwand Typ L („leicht“) mit integrierten 19''-Befestigungswinkeln
  • Modulschiene Typ „light“
  • Aluminium
  • Modulschienen hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
  • Einbaulast bis 7,5 kg
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
  • Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100,101, IEEE 1101.1
  • Modifikationen wie Ausbrüche, Oberflächenbearbeitungen oder andere Abmessungen möglich
Mehr

Artikelnummer:

24564-431
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 24564-431 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 175 mm
  • Zur Montage von: Backplane
  • Leiterplattentiefe: 160 mm
  • EMV-Schirmung: Nein
  • Traglast: 7,5 kg
  • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
  • Befestigung: Schrank
  • Spezifikation: IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Deckplatte
EuropacPRO Deckplatten für Seitenwände Typ L, 6 HE
Artikelnummer: 34561-497
Modulschiene
Modulschienen, hinten, Typ AB, für Rear I/O-Leiterplatten-Führungen, 84 TE
Artikelnummer: 34561-584
24560130.tif image
Linsenkopfschraube, Torx, GND-Funktion, Stahl verzinkt, M4 × 14 mm, 100 Stück
Artikelnummer: 24560-130
24560155.tif image
Linsenkopfschraube, Torx, GND-Funktion, Stahl verzinkt, M4 × 10 mm, 100 Stück
Artikelnummer: 24560-155
Leiterplattenhalter
Gemischter Ausbausatz für
6 HE + 2 x 3 HE, Unterteilung des Einbauraums in 84:0 TE
Artikelnummer: 24562-484
Montageplatte
"Mounting Plate for 19"" Case and Subrack, 84 HP, 160 mm Board Length"
Artikelnummer: 34562-748
Abdeckplatte
EuropacPRO Abdeckblech für Modulschiene Typ L, leicht,
84 TE, 175 mm
Artikelnummer: 24561-051
N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560079
EuropacPRO Abdeckplatte zum Anschrauben an die Seitenwand,
84 TE, 175 mm
Artikelnummer: 24560-078
Frontplatte
Frontplatte, ungeschirmt, 6 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 30838-204
20838-273.273.tif image
Frontplatten-Satz, ungeschirmt, untere Scharniere, 6 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, eloxiert
Artikelnummer: 20838-276
20848-611.611.tif image
Frontplatte, geschirmt, seitliche Scharniere, 6 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 20848-617

Empfohlene Produkte

Guide rail Type Standard 160mm
Führungsschiene Typ Standard, PC, 160 mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-001
Guide Rail Type Accessorie
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 160 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Artikelnummer: 64568-005
Zwischenwand
EuropacPRO Zwischenwand, 6 HE, 160 mm
Artikelnummer: 34562-763
Luftschottblech
Luftleitblech ohne Frontplatte, 6 HE, 4 TE, Tiefe 160 mm
Artikelnummer: 34562-826
Teleskopschiene, schmal, für Baugruppenträger
Teleskopschiene, schmal, Länge 559 mm
Artikelnummer: 60110-440
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil
C-Profil-Adapter für Baugruppenträger, zum Einbau in Schränke, 175 mm
Artikelnummer: 24562-453
19 Lüfter zu Baugruppenträger
Seitenwand Verbindungslasche
Artikelnummer: 21101-954
19 Befestigungsmaterialsatz
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 8 pieces"
Artikelnummer: 21100-435

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Ungeschirmter Baugruppenträger für Backplanemontage, Ausführung Light

Baugruppenträger ist nicht für Schirmung vorbereitet, Nachrüstung für Schutzart IP20 möglich

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Seitenwand Typ L, Al, 2 mm, passiviert, mit integrierten 19-Zoll-Befestigungswinkeln 2
2a Modulschiene vorne (L-KD) 2
2b Modulschiene hinten (L-ST) 2
2c Modulschiene hinten Mitte (ST) 1
3 Gewindestreifen, vorne und hinten (vormontiert) 6
4 Isolierstreifen (vormontiert) 4
5 Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink