Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Light, Unshielded, 3 U, 295 mm"

  • Baugruppenträger mit Seitenwand Typ L („leicht“) mit integrierten 19''-Befestigungswinkeln
  • Modulschiene Typ „light“
  • Aluminium
  • Modulschienen hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
  • Einbaulast bis 7,5 kg
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
  • Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100,101, IEEE 1101.1
  • Modifikationen wie Ausbrüche, Oberflächenbearbeitungen oder andere Abmessungen möglich
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 295 mm
  • Zur Montage von: Backplane
  • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm
  • EMV-Schirmung: Nein
  • Traglast: 7,5 kg
  • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
  • Befestigung: Schrank
  • Spezifikation: IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Deckplatte
EuropacPRO Deckplatten für Seitenwände Typ L, 3 HE
Artikelnummer: 34561-197
Modulschiene
Modulschienen, hinten, Typ AB, für Rear I/O-Leiterplatten-Führungen, 84 TE
Artikelnummer: 34561-584
24560130.tif image
Linsenkopfschraube, Torx, GND-Funktion, Stahl verzinkt, M4 × 14 mm, 100 Stück
Artikelnummer: 24560-130
24560155.tif image
Linsenkopfschraube, Torx, GND-Funktion, Stahl verzinkt, M4 × 10 mm, 100 Stück
Artikelnummer: 24560-155
Horizontaler Montagesatz
Horizontaler Leiterplattenausbau, 3 HE, 20 TE, vordere Modulschiene mit kurzem Dach
Artikelnummer: 24564-117
Montageplatte
"Mounting Plate for 19"" Case and Subrack, 84 HP, 280 mm Board Length"
Artikelnummer: 34562-756
Abdeckplatte
EuropacPRO Abdeckblech für Modulschiene Typ L, leicht,
84 TE, 235 mm
Artikelnummer: 24561-052
N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560079
EuropacPRO Abdeckplatte zum Anschrauben an die Seitenwand,
84 TE, 235 mm
Artikelnummer: 24560-079
EuropacPRO-Heckabdeckhaube
EuropacPRO, Rückhaube, 3 HE, 84 TE, für EMV-Dichtung aus Edelstahl,
Artikelnummer: 34561-752
N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560079
EuropacPRO Abdeckplatte zum Anschrauben an die Seitenwand,
84 TE, 295 mm
Artikelnummer: 24560-080
Modulschiene
Modulschiene, vorne, Typ L-KD, leicht, kurzes Dach, 84 TE
Artikelnummer: 34560-184
19" Bracket Plus
EuropacPRO Eckprofil für EMV-Dichtung aus Edelstahl, 3 HE, 2 Stück
Artikelnummer: 24561-198
30838-123.123.tif image
Frontplatte, ungeschirmt, 3 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 30838-123
20838-273.273.tif image
Frontplatten-Satz, ungeschirmt, untere Scharniere, 3 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, eloxiert
Artikelnummer: 20838-273
20848-611.611.tif image
Frontplatte, geschirmt, seitliche Scharniere, 3 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 20848-611

Empfohlene Produkte

Guide rail Type Standard 160mm
Führungsschiene Typ Standard, PC, 220 mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-002
Guide Rail Type Accessorie
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Artikelnummer: 64568-006
Zwischenwand
EuropacPRO Zwischenwand, 3 HE, 220 mm
Artikelnummer: 34562-762
Luftschottblech
Luftleitblech ohne Frontplatte, 3 HE, 4 TE, Tiefe 220 mm
Artikelnummer: 34562-824
Guide Rail Type Accessorie-strengthened
Führungsschiene Typ Zubehör, verstärkt, PC, 280mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-080
Teleskopschiene, schmal, für Baugruppenträger
Teleskopschiene, schmal, Länge 559 mm
Artikelnummer: 60110-440
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil
C-Profil-Adapter für Baugruppenträger, zum Einbau in Schränke, 295 mm
Artikelnummer: 24562-455
19 Lüfter zu Baugruppenträger
Seitenwand Verbindungslasche
Artikelnummer: 21101-954
19 Befestigungsmaterialsatz
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 8 pieces"
Artikelnummer: 21100-435

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Ungeschirmter Baugruppenträger für Backplanemontage, Ausführung Light

Baugruppenträger ist nicht für Schirmung vorbereitet, Nachrüstung für Schutzart IP20 möglich

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Seitenwand Typ L, Al, 2 mm, passiviert, mit integrierten 19-Zoll-Befestigungswinkeln 2
2a Modulschiene vorne (L-KD) 2
2b Modulschiene hinten (L-ST) 2
3 Gewindestreifen, vorne und hinten (vormontiert) 4
4 Isolierstreifen (vormontiert) 2
5 Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink