EuropacPRO 19″ Baugruppenträgersatz für Backplane, Typ schwer, geschirmt, 6 HE, 295 mm
- Baugruppenträger mit Seitenwand Typ H („heavy“), Der 19-Zoll-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt – kaltgeschweißt)
- Modifikationen wie Ausbrüche, Oberflächenbearbeitungen oder andere Abmessungen möglich
- Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
- Aluminium
- Modulschiene vom Typ „Heavy“
- Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
- EMV-Schirmdämpfung ca. 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz, unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist, Prüfung nach VG 95373 Teil 15
- Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100,101, IEEE 1101.1
- Schock- und vibrationsgeprüft nach den Normen der Deutschen Bahn BN 411002., BN 411003
- IP20, nach IEC 60529
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 295 mm
- Zur Montage von: Backplane
- Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm
- EMV-Schirmung: Ja
- EMV-Dichtung: Textil
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
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
EMC-geschirmter Baugruppenträger für Backplane-Montage. 19-Zoll Winkel und Seitenwände sind miteinander verbunden (getoxt = kaltverschweisst) zur Erhöhung der Festigkeit.
Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Seitenwand Typ H, Al, 2 mm, passiviert, mit 19 Zoll Winkel (getoxt mit der Seitenwand), für EMV Textildichtung | 2 | |
2 | Eckprofil hinten für EMV-Dichtung (Textil) | 2 | |
3 | Modulschiene vorne (H-KD) | 2 | |
3a | Modulschiene hinten (H-KD) | 2 | |
3b | Modulschiene hinten (H-ST), zur indirekten Backplanemontage (mit Isolierstreifen) | 2 | |
3c | Modulschiene hinten Mitte (ST) | 1 | |
4 | Gewindestreifen (vormontiert) | 8 | |
5 | Lochstreifen (vormontiert) | 2 | |
6 | Isolierstreifen (vormontiert) | 4 | |
7 | EMV-Abdeckblech | 2 | |
8 | EMV-Dichtmaterial (vormontiert) | 1 | |
9 | EMV-Rückwand | 1 | |
10 | Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Katalog
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .