"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Shielded, CompactPCI, 6 U, 235 mm"
- Baugruppenträger mit Seitenwand Typ F (flexiblel) für CompactPCI-Steckbaugruppen mit hohen Steck- und Ziehkräften
- Aluminium
- Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
- Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100,101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11
- Modifikationen wie Ausbrüche, Oberflächenbearbeitungen oder andere Abmessungen möglich
- EMV-Schirmdämpfung ca. 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz, unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist, Prüfung nach VG 95373 Teil 15
- Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
- IP20, nach IEC 60529
- Modulschiene vom Typ „Heavy“
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 235 mm
- Zur Montage von: Backplane
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Schirmung: Ja
- EMV-Dichtung: Textil
- Traglast: 11 kg
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10
- Anzahl pro Packung: 1
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
EMV-geschirmter Baugruppenträger für Backplane-Montage für CPCI-Anwendungen.
Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19''-Befestigungswinkel für EMV-Textildichtung | 2 | |
2 | Eckprofil hinten für EMV-Textildichtung | 2 | |
3 | Seitenwand Typ F | 2 | |
4 | Modulschiene vorne (H-KD) | 1 | |
4a | Modulschiene vorne IEEE (H-LD) | 2 | |
4b | Modulschiene hinten (L-KD) | 2 | |
4c | Modulschiene hinten (H-ST) zur Backplanemontage mit Isolierstreifen | 2 | |
4d | Modulschiene Mitte (ST) | 1 | |
5 | Gewindestreifen (vormontiert) | 8 | |
6 | Isolierstreifen (vormontiert) | 4 | |
7 | EMV-Abdeckblech | 2 | |
8 | EMV-Dichtmaterial (vormontiert) | 1 | |
9 | Rückwand | 1 | |
10 | Befestigungsmaterial | 1 | |
11 | Lochstreifen (vormontiert in Pos.4+4a) | 2 | |
12 | Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .