"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for DIN Connector, Wall Mount, Unshielded, 3 U, 205 mm"
- Baugruppenträger mit Seitenwand Typ L („light“)
- Innen- und Außenabmessungen gemäß den Normen IEC 60297-3-101- und
IEEE 1101.1 - Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
- Modifikationen wie Ausbrüche, Oberflächenbearbeitungen oder andere Abmessungen möglich
- IP20, nach IEC 60529
- Für Steckverbindermontage (DIN 41612, EN 60602-3)
- Modulschienen Typ „light“
- Aluminium
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 28 TE
- Tiefe: 205 mm
- Zur Montage von: DIN-Steckverbinder
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 2,5 kg
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Wand
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
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
Baugruppenträger zur Montage an einer Wand oder Montageplatte in eine Schrank. Zum Einbau von für DIN Steckverbindern.
EMV-Ausführung auf Anfrage.
Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Seitenwand, 3 HE, Al, 2 mm mit integrierten Wandmontagewinkeln | 2 | |
2a | Modulschiene vorne (L-KD) | 2 | |
2b | Modulschiene hinten (L-MZ) | 2 | |
3 | Eckprofil | 2 | |
4 | Gewindestreifen, St, verzinkt | 2 | |
5 | Deckbleche in die Nut der Modulschienen eingeschoben | 2 | |
7 | Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .