"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Wall Mount, Unshielded, 3 U, 205 mm"
- Baugruppenträger mit Seitenwand Typ L („light“)
- für Busplatinenmontage
- Innen- und Außenabmessungen gemäß den Normen IEC 60297-3-101- und
IEEE 1101.1 - IP20, nach IEC 60529
- Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
- Modifikationen wie Ausbrüche, Oberflächenbearbeitungen oder andere Abmessungen möglich
- Aluminium
- Modulschienen Typ „light“
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 28 TE
- Tiefe: 205 mm
- Zur Montage von: Backplane
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 2,5 kg
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Wand
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
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
Baugruppenträger zur Wandmontage (ohne Rückwand) oder zur Montage an einer Montageplatte eines Schrankes
EMV-Ausführung auf Anfrage.
Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Seitenwand, 3 HE, Al, 2 mm mit integrierten Wandmontagewinkeln | 2 | |
2a | Modulschiene vorne (L-KD) | 2 | |
2b | Modulschiene hinten (L-VT) für Backplanemontage | 2 | |
3 | Eckprofil | 2 | |
4 | Gewindestreifen, St, verzinkt | 4 | |
5 | Deckbleche in die Nut der Modulschienen eingeschoben | 2 | |
7 | Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .