EuropacPRO 19-Zoll-Baugruppenträgersatz für den Einbau von Versorgungsmodulen, ungeschirmt, 3 HE, 84 TE, 115 mm
- Zur Montage von Installationseinbaugeräten nach DIN 43880 in den Größen 1-3 mit Snap-In-Technologie, z. B. Einbausteckdosen, Leistungsschalter, Sicherungsautomat, Not-Aus Schalter oder Fehlerstromschutzschalter. Diese Bauteile können nach der Montage der Hutschiene DIN-Profilschiene (35/7,5) montiert werden. (Zubehör)
- Modularer Einbaurahmen zur Aufnahme von z. B. Installationsmodulen
- Innen- und Außenabmessungen gemäß den Normen IEC 60297-3-101- und
IEEE 1101.1 - Aluminium-Seitenwände
- Modulschienen Typ „light“
- IEEE 1101.1 kompatibel
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 115 mm
- Zur Montage von: Stromverteilermodul
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 2,5 kg
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Höhe: 132,55 mm
- Material: Aluminium
- Breite (mm): 482,6 mm
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
Zur Montage von Installationseinbaumodulen nach DIN 43880 in den Baugrößen 1-3 mit Snap-in-Technologie wie z. B. Einbausteckdosen, Leistungsschaltern oder Fehlerstromschutzschalter. Diese Bauteile können nach der Montage der Hutschiene DIN-Profilschiene (35/7,5) montiert werden. (Zubehör bitte separat bestellen)
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Seitenwand, Al, 2 mm, passiviert | 2 | |
2 | Modulschiene, (L-KD), Aluminium-Profil, farblos chromatiert, Oberfläche eloxiert, leitfähige Kontaktflächen | 2 | |
3 | Gewindestreifen M 2,5, St-Profil, verzinkt | 2 | |
4 | Erdungssatz | 1 | |
5 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .