Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Gemischter Ausbausatz für
6 HE + 2 x 3 HE, Unterteilung des Einbauraums in 84:0 TE

  • Geeignet für den Einbau von Europakarten (100 mm hoch) und Doppel‐Europakarten (233,35 mm hoch).
  • Unterteilung des 6 HE Einbauraumes in folgende Bereiche: 2 x 3 HE, 1 x 6 HE
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Montagesatz
  • Produktfamilie: EuropacPRO
  • Typ: Gemischter Ausbau
  • Passend zu: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite 1: 84 TE
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Empfohlene Produkte

Leiterplattenhalter
Gemischter Ausbausatz für
6 HE + 2 x 3 HE, Unterteilung des Einbauraums in 63:19 TE
Artikelnummer: 24562-463
N01063-GasketsEuropacPROSubrack-EN_64560-010
Strebe für gemischten Ausbau, 6 HE
Artikelnummer: 64560-010

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die kombinierte Montage ermöglicht die Aufteilung eines Baugruppenträgers der Höhe 6 oder Gehäuses mit 2 x 3 HE und 6 HE-Abschnitten. Es sind verschiedene Ausführungen erhältlich.

Bitte separat bestellen: Frontplatte 6 HE, 2 TE zur Abdeckung der Strebe.

Die folgenden Führungsschienen können nicht eingesetzt werden: Typ „Zubehör“, Typ „Zubehör, verstärkt“ und Typ „für 4,4''-Leiterplatten“.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Modulschiene vorne (H-SL), eloxiert 2
2 Modulschiene hinten (AB), eloxiert 2
3 Gewindestreifen, verzinkter Stahl, Höhe 5 mm, Tiefe 2 mm, Gewinde M2,5 2
4 Zn-Druckguss-Strebe 2
5 Montagesatz einschließlich Montageanweisungen 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink