EuropacPRO EMV-Abschirmungs-Kit, Backplane-Seitenwand, Edelstahl, 3 HE
- Bei vertikalem Kontakt kann das Tragprofil an der Seitenwand des Baugruppenträgers oder Gehäuses befestigt werden (Tiefenraster 30 mm)
- Bei entsprechenden Designs kann die Backplane als schirmende Rückwand des Baugruppenträgers verwendet werden; dazu ist eine hintere Modulschiene (Typ L-VT oder H-VT) für den vertieften Einbau erforderlich, um den horizontalen Kontakt sicherzustellen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Abschirmungs-Kit
- Produktfamilie: EuropacPRO
- Höhe: 3 HE
- Anzahl pro Packung: 1
- Länge: 110 mm
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
Das vertikale Profil ermöglicht den EMV-Kontakt zwischen der Seitenwand und der Backplane. Das Montageraster beträgt 30 mm.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | EMV-Kontaktstreifen, Aluminium-Profil, farblos chromatiert | 2 | |
2 | EMV-Dichtungen (St, Stahl, rostfrei) | 2 | |
3 | Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung | 1 |
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .