Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

EuropacPRO Abdeckblech für Modulschiene Typ L, leicht,
42 TE, 175 mm

  • Mechanische Abdeckung der Einbauten
  • Geeignet für „leichte“ und „flexible“ Baugruppenträger mit Modulschienen Typ "light", Zum Einschieben in die Nut der leichten Modulschienen (Typ L)
  • Perforationsverhältnis ca. 60 %
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Abdeckblech
  • Produktfamilie: EuropacPRO
  • Typ: perforiert
  • Breite: 42 TE
  • Tiefe: 175 mm
  • Anzahl pro Packung: 1
  • Verpackungseinheit: Paar

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Empfohlene Produkte

N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560065
EuropacPRO Abdeckplatte zum Anschrauben an die Seitenwand,
42 TE, 175 mm
Artikelnummer: 24560-064
N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560032
EuropacPRO Abdeckplatte, Universal,
42 TE, 175 mm
Artikelnummer: 24560-031

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Mechanische Abdeckung von Einbauten. Die Platte wird in eine Nut der Modulschienen Typ L eingeschoben.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Deckblech, perforiert, Aluminium roh, 1,2 mm, Lochdurchmesser 3,8 mm, Perforationsgrad 60 % 2

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink