"EuropacPRO 19"" Bracket for Type F Side Panel, Depth Adjustable, 3 U"
- Der Winkelsatz ermöglicht die vertiefte Montage eines Baugruppenträgers in einem Schrank
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Halter
- Produktfamilie: EuropacPRO
- Typ: Typ F
- Passend zu: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Anzahl pro Packung: 1
- Verpackungseinheit: Paar
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
Dieser Winkel ermöglicht die vertiefte Montage eines Baugruppenträgers in einem Schrank.
Tiefenverstellbar im Raster von 30 mm.
Passt nur zu Seitenwänden Typ F.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Linker 19 Zoll Winkel, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, passiviert | 1 | |
2 | Rechter 19 Zoll Winkel, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, passiviert | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .