"EuropacPRO 19"" Bracket for Stainless Steel Gasket, Type F, Handle Holes, 3 U"
- 19-Zoll-Winkel wird seitlich mit der Seitenwand an die Modulschiene geschraubt
- für EMV‐Dichtung (Stahl, rostfrei)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Halter
- Produktfamilie: EuropacPRO
- Typ: Typ F
- Passend zu: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Anzahl pro Packung: 1
- Verpackungseinheit: Paar
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
19"-Winkelsätze können mit der Seitenwand Typ F kombiniert werden. Erhältlich für rostfreie EMV-Dichtungen und mit / ohne Grifflöcher.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Linker 19 Zoll Winkel, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, Rückseite leitfähig, Frontseite eloxiert | 1 | |
2 | Rechter 19 Zoll Winkel, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, Rückseite leitfähig, Frontseite eloxiert | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .