EuropacPRO Zentralverriegelung, 84 TE
- Kann verwendet werden, wenn Leiterplatten ohne Frontplatten in den Baugruppenträger eingesetzt werden
- Die Verriegelungsschiene ermöglicht die gemeinsame Verriegelung von Leiterplatten und dient als Beschriftungsträger.
- Nur für 84 TE europacPRO-Baugruppenträger
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Hutschiene
- Produktfamilie: EuropacPRO
- Passend zu: Baugruppenträger
- Breite: 84 TE
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
Kann auf an vorderen und hinteren Modulschienen montiert werden, wenn Leiterplatten ohne Frontplatte imBaugruppenträger verwendet werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Zentralschiene, AI,, eloxiert, Länge 426,0 mm | 1 | |
2 | Bezeichnungsstreifen, weiß | 1 | |
3 | Transparenter Abdeckstreifen, Kunststoff | 1 | |
4 | Rändelschraube | 2 | |
5 | Schiebemutter | 2 | |
6 | Sechskantmutter M2,5 | 2 | |
7 | Gummidichtung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .