Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

EuropacPRO Abdeckplatte zum Anschrauben an die Seitenwand,
84 TE, 355 mm

  • Zur variablen Positionierung von Modulschienen z. B. für Leiterplatten in Standardformaten
  • Perforationsgrad 58 %
  • Einsatz bei allen Modulschienen möglich
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Abdeckblech
  • Produktfamilie: EuropacPRO
  • Typ: perforiert
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 355 mm
  • Anzahl pro Packung: 1
  • Verpackungseinheit: Paar
  • Drehmoment: 2,1 N·m

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Abdeckplatten-Reparatursatz
EuropacPRO Abdeckplattenverriegelungssatz
Artikelnummer: 24566-007

Empfohlene Produkte

N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560079
EuropacPRO Abdeckplatte zum Anschrauben an die Seitenwand,
84 TE, 295 mm
Artikelnummer: 24560-080
N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560032
EuropacPRO Abdeckplatte, Universal,
84 TE, 355 mm
Artikelnummer: 24560-054

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Eine Abdeckplatte wird zur elektromagnetischen Abschirmung oder als mechanischer Schutz verwendet. Die Abdeckung kann an die Seitenwand geschraubt werden.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Abdeckblech, AI,, 1,0 mm, Lochdurchmesser 4,0 mm, farbpassiviert 1
2 Bodenplatte, AI,, 1,0 mm, Lochdurchmesser 4,0 mm, farbpassiviert 1
3 Schraube M4 x 6, Torx 20, St, verzinkt 32

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink