EuropacPRO 19" Kit, ungeschirmt, für Steckverbindermontage, Einbau auf Gleitschiene, 3 HE, 295 mm
- Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F (flexibel), 19-Zoll-Winkel mit Ausfräsung für Gleitschienenmontage
- Einbaulast bis 11 kg
- Baugruppenträger kann mit Gleitschienen verwendet werden.
- Modulschienen, hinten, für Steckverbindermontage (IEC 60603-2/DIN 41612)
- Gewindestreifen, vormontiert
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 295 mm
- Zur Montage von: DIN-Steckverbinder
- Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- EMV-Dichtung: Edelstahl
- Traglast: 11 kg
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
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
Nicht abgeschirmter Baugruppenträger für die DIN-Steckverbinder-Montage EN 60603-2 , Baugruppenträger kann auf Gleitschienen montiert werden, um den Baugruppenträger in einem Schrank einzubauen
Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19-Zoll-Befestigungswinkel für EMV-Dichtung (Edelstahl) | 2 | |
2 | Seitenwand Typ F | 2 | |
3a | Modulsschiene vorne (L-KD) | 2 | |
3b | Modulschiene hinten (L-MZ) zur Montage von DIN Steckverbindern | 2 | |
4 | Gewindestreifen, vorne (vormontiert) | 2 | |
5 | Befestigungsmaterial | 1 | |
6 | Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .