Lüftersteuerungs-Modul FCM2, Stecker gerade
- Das Lüftersteuerungs-Modul (FCM2) ist eine eigenständige Lüftersteuerung für 12 V-Lüfter
- Bis zu 6 Lüfter können überwacht und gesteuert werden
- Signalüberwachung von bis zu 6 Temperaturfühlern
- Überwachung von 3,3 V, 5 V, 12 V und -12 V Spannungen
- FCM2 Versorgungsspannung: 12 V
- Kann Status LEDs für Temp Fail, Fan Fail, 3,3 V, 5 V, 12 V und -12 V ansteuern
- Bei Überhitzung oder bei Ausfall eines Lüfters, werden die anderen Lüfter auf volle Drehzahl gesetzt
- Statusinformationen können über die I²C-Schnittstelle abgefragt werden
- Geeignet für 4-Draht Lüfter mit PWM- oder Steuerspannungseingang
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Fan Control Module
- Passend zu: CompactPCI-Systeme
- Tiefe: 119 mm
- Höhe: 15 mm
- Breite (mm): 40 mm
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
Managementmodul zur Lüftersteuerung und Spannungsüberwachung.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Fan Control Module (FCM2), Höhe 40 mm, Tiefe 119 mm, Höhe 15 mm | 1 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .