Varistar AC-Netzumschalter für LHX 20
- Zur Montage im Schrank konstruiert, Befestigung am Holm
- Signalisierung: Netz 1/Netz 2 vorhanden
- Geeignet für LHX 20 Luft/Wasser-Wärmetauscher
- Eingang 2 x 100-240 VAC
- Bei Ausfall des Primär-Netzes erfolgt die Umschaltung auf das Sekundärnetz innerhalb von 20 ms; Verbraucher (z. B. Klimaanlagen) werden ohne Unterbrechung versorgt
- AC‐Netzumschaltung zur sicheren (redundanten) Versorgung mit 2 Versorgungsnetzen
- Automatische Umschaltung zwischen zwei AC‐Netzen (Normalnetz,, Notstromnetz)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Leistungsredundanzmodul
- Tiefe: 120 mm
- Höhe: 333 mm
- Breite (mm): 62 mm
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
Automatischer Transferschalter mit zwei Eingängen und einem Ausgang für Geräte mit einem Netzanschluss.
Landesspezifisches Netzkabel bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | AC-Netzwechselschalter; Netzeingang 1 und 2: 2 x IEC-Buchse; Netzausgang: 1 x SCHUKO‐Buchse | 1 | |
2 | Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .