Kabelabfangschiene für Varistar, RAL 7021, 1200T
- Für Kabelschellen (untere Reihe) und für Kabelbinder bzw. Klettband (obere Reihe)
- Zur Kabelführung im seitlichen Schrankbereich
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Hutschiene
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Kabelträger, seitliche Befestigung
- Passend zu: Varistar CP
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Tiefe: 1200 mm
- Länge: 1066,4 mm
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
Varistar horizontale Kabelabfangschiene in der Schranktiefe. Direkt am Rahmen montiert.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Kabelabfangschiene, St, 1,5 mm, RAL 7021 | 2 | |
2 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .