Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Lüfter
- Produktfamilie: Varistar
- Passend zu: Varistar CP
- Wechselspannung: 230 V
- Tiefe: 119 mm
- Frequenz: 50Hz; 60Hz
- Luftstromvolumenstrom bei 50 Hz: 162 m³/h
- Luftstromvolumenstrom bei 60 Hz: 192 m³/h
- Geräuschpegel bei 50 Hz: 37dB(A)
- Leistungsaufnahme @ 50 Hz: 15 W
- Leistungsaufnahme @ 60 Hz: 14 W
- Max. stat. Druck bei50 Hz: 73 Pa
- Max. stat. Druck bei60 Hz: 88 Pa
- Umgebungstemperatur: 70°C
- Höhe: 38 mm
- Breite (mm): 119 mm
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
Dächer mit Lüftern sind kompakte aktive Kühleinheiten, die keinen Platz im Schrank verbrauchen. Der Varistar-Lüfter fürs Dach erfüllt hohe Anforderungen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Lüfter 230 VAC, Höhe 38 mm, Höhe 119 mm, Tiefe 119 mm, schwarz | 1 | |
2 | Schutzgitter zum Einclipsen, Kunststoff, glasfaserverstärkt, PA, UL 94 V-0, schwarz | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .