Varistar Lüftereinheit
- Passend für Flachdach mit Ausbruchzonen
- Wird vollständig im Schrankinneren montiert, kein Dachüberstand
- Netzanschluss über SCHUKO/UTE-Stecker – IEC 60320 C13 Buchse
- Mit drei Lüftern, komplett verdrahtet, Anschlussleitung IEC 320
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Lüftereinheit
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Lüftereinschub
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- EMV-Schirmung: Nein
- Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
- AC Eingangsspannung: 207 V
- Tiefe: 170 mm
- Höhe: 38 mm
- Breite (mm): 449 mm
- Schutzart: IP20
- Luftstrom: 410 m³/h
- Geräuschpegel 45dB(A)
- Leistung: 45 W
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
Der Lüftereinschub ermöglicht eine einfache aktive Kühlung durch Lüfter mit IEC320-Anschluss. Der Varistar-Lüftereinschub ist ideal für Flachdächer mit Ausbruchzonen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Lüftereinschub, RAL 7021 | 1 | |
2 | Axiallüfter 230 VAC, komplett verdrahtet, über C14 Stecker anzuschließen | 3 | |
3 | SCHUKO-/UTE-Stecker ‐ IEC 60320‐C13-Buchse | 1 | |
4 | Schutzgitter | 3 | |
5 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .