Eurorack Fahrbarer Sockel, 602 x 890
- Für 600 mm Schrankbreite, Tiefe 600 mm oder 800 mm.
- Statische Traglast 300 kg
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank/Schranksockel
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Sockel
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
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
Mobiler Sockel aus Aluminium mit einer Tragfähigkeit von 300 kg, für Aluminiumschränke mit 600 mm Breite.
Die Feststeller für die fahrbaren Sockel werden von unten montiert.
Sie werden mit einem Schraubendreher von oben eingestellt.
Gummimatte auf Anfrage erhältlich.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Sockel, Al-Druckguss, RAL 7021 | 1 | |
2 | Lenkrolle, Polyamid, Lasttragkapazität 100 kg/Lenkrolle | 4 | |
3 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .