Kabelgitter für Eurorack , RAL 7035,
38 HE, 1798 mm, 250 B
- Zur Befestigung der Kabel mit Kabelbinder oder Klettband
- Zur direkten Montage am Gestell, vertiefter Einbau mit Tiefenstreben
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Kabeltrasse
- Material: Stahl
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Breite (mm): 250 mm
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
Eurorack Kabeltrasse ermöglicht das Kabelmanagement innerhalb des Gehäuses mit Kabelbindern und Klettbändern. Die Einheit lässt sich leicht auf dem Rahmen montieren.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Kabeltrasse mit Lochung, St, 1 mm | 2 | |
2 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .