Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

CPCI Power Backplane mit P 47 Steckverbinder, 6 HE, 8 TE, 2x P47

  • Konform zu: PICMG 2.11 R1.0 CompactPCI Power-Interface-Spezifikation
  • Konform zu: PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus-Spezifikation
  • Single, Parallel- oder Redundanzbetrieb möglich
  • Geographische Adresse einstellbar
  • Stromversorgung über Crimpkontakte, die in den Stecker eingesteckt werden, Keine Netzspannung auf der Backplane
  • Netzkabel als Zubehör erhältlich
  • DC-Ausgänge mit Powerbugs für extrem niedrigen Spannungsabfall
Mehr

Artikelnummer:

23098-396
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 23098-396 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 1
  • Höhe: 6 HE
  • Backplanetyp: CompactPCI Power Backplane mit P47
  • Slot-Breite: 8 TE
  • Powersteckverbindertyp: (2) P47
  • Utility-Steckverbindertyp: SMCQ, 12-polig; MicroMatch, 10-polig
  • Breite (mm): 39,6 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Netzkabel für CPCI Power Backplanes, 3 Leitungen
Artikelnummer: 23204-110
Sense-Kabel CompactPCI
CPCI Versorgungskabel, Sense, 350 mm
Artikelnummer: 23204-115
Sense-Kabel CompactPCI
CPCI Versorgungskabel, Sense, 600 mm
Artikelnummer: 23204-116
CPCI-SMBus-Kabel
Artikelnummer: 23204-113
CompactPCI Zubehör
Serielles CPCI-Stromaufteilungskabel, Flachbandkabel
Artikelnummer: 23204-867
CPCI Versorgungskabel, MicroMatch, offenes Ende
Artikelnummer: 23204-812
CPCI Versorgungskabel, MicroMatch, Flachkabel
Artikelnummer: 23204-811

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Power Backplane für CompactPCI-Anwendungen. Mit P47-Powersteckverbinder.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Power Backplane mit P 47 Steckverbinder 1
2 Satz Schrauben, M4 x 6 nach DIN 6900 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink