CompactPCI Serial-Backplane, 3 HE, 5 Slot, Systemslot links, Full-Mesh, mit Rear I/O
- Konform zu PICMG CompactPCI Serial (CPCI‐S.0 R2.0)-Spezifikation
- Utility-Steckverbinder auf der Rückseite der Backplane
- Mechanische Zentrierung und Kodierstift aus Edelstahl an jedem voll bestückten vorderen und hinteren Slot
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Backplane
- Anzahl Slots: 5
- Höhe: 3 HE
- Backplanetyp: CompactPCI Serial mit Ethernet Full Mesh
- System-Slot: Links
- Slot-Breite: 4 TE
- Steckverbindertyp: AirMax VS
- Powersteckverbindertyp: Power Bugs für M4 Kabelösen
- Utility-Steckverbindertyp: MicroMatch, 10-polig
- Breite (mm): 100,6 mm
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
Die CompactPCI Serial Backplanes von nVent SCHROFF unterstützen die höchsten Datenübertragungsraten mit PCIe bis zu Gen 3, 10GbE, USB 3.0 und S-ATA Rev. 3.0
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Backplane (Dicke 3,8 mm) | 1 | |
2 | Satz Schrauben, M4 x 6, mit Teller‐Federscheibe; für Stromanschluss | 1 |
RESSOURCEN
2D DXF
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .