Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Backplane mit 60 durchverbundenen Signalleitungen, 28 Slots,
3 TE Raster, C96F

  • Stromversorgung an jeder Steckverbinderposition (Reihe 1 + 32)
  • Adaptionsfelder für Spannungsanschlüsse bei den 2-lagigen Backplanes
Mehr

Artikelnummer:

23007-158
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 23007-158 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 28
  • Höhe: 3 HE
  • Backplanetyp: 60 Signalleitungen
  • Slot-Breite: 3 TE
  • Steckverbindertyp: C96F
  • Powersteckverbindertyp: Fastons 6,3 x 0,8 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Backplane mit durchverbundenen Signalleitungen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Universal-Backplane 1
2 Brücken, Raster 5,08 mm 10
3 Jumper 3
4 10-polige Stiftleiste 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink