CPCI Backplane, System-Slot rechts, 6 HE, 8 Slot, 64-Bit, 3,3 V VI/O
- Konform zu: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI-Core-Spezifikation, PICMG 2.1 R2.0 Hot-Swap-Spezifikation, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus-Spezifikation, PICMG 2.10 R1.0 Keying-Spezifikation
- Verbindung / Trennung des Digital-GND und Chassis-GND über die Verschraubung möglich
- V(I/O) auf +3,3 V oder +5 V einstellbar
- Einspeisung der Versorgungsspannungen über Power-Bugs (Ringöse M4), FASTONs
- Außenlagen als GND-Flächen ausgeführt
- Utility Steckverbinder für Statussignale (SMCQ)
- Mehrere Backplanes können ohne Slotverlust aneinandergereiht werden
- Hervorragende Hochfrequenz-Rauschunterdrückung und sehr hohe MTBF Werte durch keramische Kondensatoren
- Intelligent Plattform Management Bus (IPMB) Steckverbinder nach PICMG 2.9
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Backplane
- Anzahl Slots: 8
- Höhe: 6 HE
- Backplanetyp: CompactPCI, 64-Bit
- System-Slot: Rechts
- Slot-Breite: 4 TE
- V I/O-Spannung: 3,3 V
- Steckverbindertyp: HM 2,0
- Powersteckverbindertyp: Power Bugs für M4 Kabelösen
- Utility-Steckverbindertyp: SMCQ, 12-polig
- Breite (mm): 161,56 mm
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
Die CompactPCI Backplanes von nVent SCHROFF verfügen dank SMD-Komponenten, Keramikkondensatoren und Einpresssteckverbinder über erstklassige Signalintegrität und MTBF-Werte
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | CompactPCI Backplane mit Codierung und V(I/O) Bridge, montiert | 1 | |
2 | Satz Schrauben, M4 x 6, mit Teller‐Federscheibe; für Stromanschluss | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .