Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

VMEbus J1/J2 Backplane, 6 HE, 10 Slots

  • Nach der Norm ANSI/VITA 1-1994 VME64
  • Monolithische Backplane, 6 HE mit J1 und J2 Plane
  • Verbindung oder Trennung von Digital-GND und Chassis-GND kann über eine Schraube geändert werden
  • Aktive/passive Terminierung, über Jumper umschaltbar; passive Terminierung voreingestellt
  • Elektronisch‐automatisches Daisy Chain (EDC)
  • Einspeisung der Versorgungsspannungen über Powerbugs (Ringöse M4) oder FASTON
Mehr

Artikelnummer:

23001-070
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 23001-070 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 10
  • Höhe: 6 HE
  • Backplanetyp: VMEbus, J1/J2, mit EDC
  • System-Slot: Slot 1 links
  • Slot-Breite: 4 TE
  • Steckverbindertyp: DIN 41612, C96
  • Powersteckverbindertyp: Power Bugs für M4 Kabelösen
  • Utility-Steckverbindertyp: MicroMatch, 8-polig; 5-polige Stiftleiste
  • Höhe: 263,4 mm
  • Breite (mm): 201,8 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

CPCI Versorgungskabel, MicroMatch, Flachkabel
Artikelnummer: 23204-811
CPCI Versorgungskabel, MicroMatch, offenes Ende
Artikelnummer: 23204-812

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die VMEbus Backplanes von nVent SCHROFF verfügen aufgrund der Keramikkondensatoren und der SMD-Fertigungstechnologie über hervorragende Hochfrequenz-Rauschunterdrückung und sehr hohe MTBF-Werte.

Andere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

ZERTIFIZIERUNGEN

  • VITA
  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 VME Monolithic J1/J2 Backplane 1
2 Satz Schrauben, M4 x 6, mit Teller‐Federscheibe; für Stromanschluss 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink