Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Varistar Doppeltür, IP 20, geschlossen, 3-Punkt-Verriegelung, 2 Scharniere, RAL 7035, 2200H, 800 B

  • Öffnungswinkel 180°
  • St, 1,5 mm
  • Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung
  • Mit DIN-Profilhalbzylinder aufrüstbar
  • Schutzart IP 20
  • Standardmontage, Schloss an rechter Tür
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schranktür
  • Produktfamilie: Varistar
  • Typ: Stahldoppeltür
  • Verschlusstyp: 3-Punkt-Verriegelung
  • Farbe: Schwarzgrau
  • Farbecode: RAL 7021
  • Höhe: 47 HE
  • Höhe: 2200 mm
  • Breite (mm): 800 mm
  • Schutzart: IP55

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Varistar Stahl-Doppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung und 2 Türscharnieren für Anwendungen mit Schutzart IP 20.

DIN-Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Geschlossene Doppeltür, St, 1,5 mm, 3-Punkt-Verriegelung 1
2 Schwenkhebelgriff (montiert) 1
3 Befestigungs­material 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink