Schwingtür für Einhausung, manuell,
1200 B, RAL 7035
- Doppeltüren passend für eine Gangbreite von 1200 mm
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Gangtür
- Passend zu: Einhausung
- Breite (mm): 1200 mm
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7035
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
Schwenktüren sind die am weitesten verbreitete wirtschaftliche Schließlösung in Gangeinhausungen.
Passende Türabschlussblenden (Abdeckung oberhalb der Tür) bitte separat bestellen.
Optionaler Schwenkhebelgriff mit Schloss auf Anfrage.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schrankgestell, St, 1,5 mm; mit Einscheibensicherheitsglas 6 mm und 180°-Scharnier, 2-Punkt-Magnetverriegelung an der Hauptklappe, Bolzenverriegelung in den Boden auf der Nebentür | 2 | |
2 | Befestigungsmaterial (für Schrankseite) | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .