Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

"Eurorack 19"" Cabinet Frame, 20 U 600W 800D"

  • Gestell verschraubt, Rahmen Al-Druckguss, Holme aus Al-Profil
  • Festes Abstandsmaß zwischen vorderer und hinterer 19-Zoll-Ebene
  • Oberfläche: RAL 7021
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schrankrahmen
  • Produktfamilie: Eurorack
  • Typ: Standard
  • Rahmenmaterial: Aluminium
  • Farbe: Schwarzgrau
  • Farbecode: RAL 7021
  • Höhe: 20 HE
  • Höhe: 998 mm
  • Breite (mm): 600 mm
  • Tiefe: 800 mm
  • Traglast: 400 kg

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

CompacPRO Erdungssatz
Erdung/Erdungssatz (Eurorack)
Artikelnummer: 21101-539
Eurorack-Anreihsatz
"Eurorack Side-By-Side Mounting Kit for 19"" Eurorack"
Artikelnummer: 20117-156

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Festes Abstandsmaß zwischen vorderer und hinterer 19-Zoll-Ebene.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Schrankgestell, Al-Druckguss 2
2 Holme, Al-Profil 4

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink