Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Eurorack Seitenwand mit Drehriegel, RAL 7021, 38 HE 600 T

  • Montage am Gestell mit 2 Drehriegeln
  • St, 1 mm
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
  • Produktfamilie: Eurorack
  • Typ: Seitenwand
  • Farbe: Schwarzgrau
  • Farbecode: RAL 7021
  • Höhe: 38 HE
  • Höhe: 1798 mm
  • Tiefe: 600 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

CompacPRO Erdungssatz
Erdung/Erdungssatz (Eurorack)
Artikelnummer: 21101-539

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Seitenwände aus Stahl für Aluminiumrahmen mit Schnellverschluss für einfache Montage und Installation.

Anstelle einer Seitenwand lassen sich auch alle Türen seitlich montieren.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Seitenwand, St, 1 mm, Befestigung mit 2 Drehriegel 2
2 Befestigungs­material 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink