Eurorack Gestellfachboden,
ausziehbar, 600 x 500
- Traglast: 50 kg
- Befestigungsart: Teleskopschienen in Schrankholme eingehängt (Fachboden anschraubbar)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Fachboden
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Fachboden ausziehbar
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
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
Ausziehbarer Fachboden mit voller Tiefe für Universal-Aluminiumrahmen mit einer Tragfähigkeit von 50 kg, für einfache Montage und Installation ausgelegt.
ZERTIFIZIERUNGEN
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .