Eurorack-Fachboden, stationär, für Universalgestell, 600 B 800 T
- Traglast 75 kg
- Befestigung Einrast- und Schraubbefestigung direkt im Universalholm
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Fachboden
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Gestellfachboden stationär
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
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
Stationärer Fachboden mit voller Tiefe für Universal-Aluminiumrahmen mit einer Tragfähigkeit von 75 kg, für einfache Montage und Installation ausgelegt.
ZERTIFIZIERUNGEN
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .