Eurorack 19-Zoll-Fachboden, stationär, 600 B, 600 T
- Einbauhöhe 1 HE
- Perforiert mit Hammerschlaglochung zur Befestigung von Kabelbindern
- Statische Traglast 75 kg
- Beim Einsatz als verkürzter Fachboden ist eine dritte 19-Zoll-Ebene erforderlich, bitte separat bestellen
- St, 1,5 mm
- Farbe RAL 7021
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Fachboden
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Gestellfachboden stationär
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Breite (mm): 477 mm
- Tiefe: 480 mm
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
Eurorack 19-Zoll-Fachboden, stationär, volle Tiefe / Verkürzte Tiefe mit einer Tragfähigkeit von 75 kg.
Die Tiefenstrebe für verkürzte Ausführungen bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Fachboden, St, 1,5 mm, RAL 7021 | 1 | |
2 | Befestigungsmaterial inkl. Erdungsatz | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .