Eurorack Sockel, 100H 600B 600T
- Sockel, Al-Druckguss, Blenden
- St, 2,5 mm, RAL 7021
- Höhe 100 mm
- Blenden allseitig abnehmbar
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank/Schranksockel
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Sockel
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
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
Ein Sockel ermöglicht die funktionale Lagerung überschüssiger Kabel und schützt den unteren Teil des Schrankes vor Nagetieren.
Lenkrollen können nicht mit einem Sockel verwendet werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Eckstücke, Al-Druckguss | 4 | |
2 | Frontplatten, St, 2,5 mm, für vorne und hinten | 2 | |
3 | Frontplatten, St, 2,5 mm, für seitlich | 2 | |
4 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .